Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 50 mm
068U3528
Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 45
068U3528
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Fissabulbo regolabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tubo con diametro max 50 mm |
| Utilizzato per prodotto | T 2TCTE 2TU |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.027 Kilogram |
| Peso netto | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.046 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |