Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 50 mm
068U3527
Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 45
068U3527
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Fissabulbo regolabile |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tubo con diametro max 50 mm |
| Utilizzato per prodotto | T 2TE 2TR 6TU |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.026 Kilogram |
| Peso netto | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |