Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 35 mm
068U3526
Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 35 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 35 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 250
068U3526
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Fissabulbo regolabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 250 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tubo con diametro max 35 mm |
| Utilizzato per prodotto | PHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.025 Kilogram |
| Peso netto | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.04 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |