Fissabulbo, Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in
068U3519
Identificazione modello: Fissabulbo, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 48
068U3519
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Fissabulbo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | T/TE-FASCETTA MAX DIAM.22 I-P |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in |
| Utilizzato per prodotto | TD1TUBTUBE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.019 Kilogram |
| Peso netto | 0.018 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |