Fissabulbo di dimensioni fisse
068U3509
Identificazione modello: Fissabulbo di dimensioni fisse, Utilizzato per prodotto: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 45
068U3509
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conforme a RoHS | Yes - RoHS ok |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Fissabulbo di dimensioni fisse |
| Material Description | FASCETTE BULBO 3/8 I/45 |
| Nome prodotto | Fixed size bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | 3/8 in |
| Utilizzato per prodotto | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.4 Gram |
| Peso netto | 16.4 Gram |
| Volume | 0.034 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |