Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 50 mm

068U3508

Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 45
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole

Sostituzione consigliata: 068U3528

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Gruppo prodottiTXV accessories
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloFissabulbo regolabile
Material DescriptionAccessory bag with long bulb strap
Nome prodottoAdjustable bulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoTubo con diametro max 50 mm
Utilizzato per prodottoT 2TCTE 2TU

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.028 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.046 Liter
EAN/UPC5702428147910