Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 50 mm

068U3506

Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 50 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 45
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole

Sostituzione consigliata: 068U3527

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiTXV accessories
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloFissabulbo regolabile
Material DescriptionAccessory 0,4mm bulb strap I/45
Nome prodottoAdjustable bulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoTubo con diametro max 50 mm
Utilizzato per prodottoT 2TE 2TR 6TU

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.029 Kilogram
Peso netto0.029 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.066 Liter
EAN/UPC5702428146821