Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 28 mm
068U3505
Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 28 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 28 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 45
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole
Sostituzione consigliata: 068U3525
068U3505
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Fissabulbo regolabile |
| Material Description | Accessory 0,4mm bulb strap I/45 |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tubo con diametro max 28 mm |
| Utilizzato per prodotto | T 2TE 2TR 6TU |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.022 Kilogram |
| Peso netto | 0.022 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428143615 |