Fissabulbo, Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in
068N2532
Identificazione modello: Fissabulbo, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 48
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole
Sostituzione consigliata: 068U3519
068N2532
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Fissabulbo |
| Material Description | T/TE-FASCETTA MAX DIAM.22 I-P |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Diam. max Tubo da 22 mm/7/8 in |
| Utilizzato per prodotto | TD1TUBTUBE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.022 Kilogram |
| Peso netto | 0.014 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |