Morsetti bulbo, Diam. max Tubo da 8 mm/5/16 in
068N2529
Identificazione modello: Morsetti bulbo, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 8 mm/5/16 in, Utilizzato per commenti al prodotto: Diam. max Tubo da 8 mm/5/16 in, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 96
068N2529
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Morsetti bulbo |
| Material Description | FISSABULBO 8 MM. |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 96 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Ulteriori informazioni | Tubo: 8 mm/5/16 in |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Diam. max Tubo da 8 mm/5/16 in |
| Utilizzato per prodotto | TD1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.003 Kilogram |
| Peso netto | 0.003 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |