Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elemento per valvola di espansione, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

Formato imballo: Imballo multiplo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]95 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
lunghezza tubo capillare [in]196.8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionTEAT BULBO 35/65 X 20-85
Materiale corpoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT Accessories
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]35 °C
Tipo di prodottoELM
Utilizzato per prodottoTEAT 20TEAT 85

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.61 Kilogram
Peso netto0.537 Kilogram
Volume2.306 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422008583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm