Elemento per valvola di espansione, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3260
Formato imballo: Imballo multiplo
068G3260
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 203 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 131 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| lunghezza tubo capillare [in] | 196.8 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TEAT BULBO 55/95 X 20-85 |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TEA TEAT Accessories |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 95 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 55 °C |
| Tipo di prodotto | ELM |
| Utilizzato per prodotto | TEAT 20TEAT 85 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.628 Kilogram |
| Peso netto | 0.529 Kilogram |
| Volume | 2.212 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |