Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elemento per valvola di espansione, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Formato imballo: Imballo multiplo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura [°F] [Max]32 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
lunghezza tubo capillare [in]196.8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionTEA 20/85 BULBO
Materiale corpoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT Accessories
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di prodottoELM
Utilizzato per prodottoTEA 20TEA 85

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.569 Kilogram
Peso netto0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm