Danfoss logo
AKV orifice

Parte di ricambio, AKVA 10-7, Orifizio 10-7

068F0532

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AKVA 10-7, Identificazione modello: Orifizio 10-7, Kit di riparazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-50 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneNessuno
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiElectric valve spare parts
Identificazione modelloOrifizio 10-7
Material DescriptionAKVA 10-N ORIFICIO N.7A
Max. Pressione di esercizio [bar]42.0 bar
MOPD [bar/psi]18 bar
Nome prodottoKit di riparazione
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoAKVA 10-7

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.032 Kilogram
Peso netto0.022 Kilogram
Volume0.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422099116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm