Parte di ricambio, AKVA 10-4, Orifizio 10-4
068F0529
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AKVA 10-4, Identificazione modello: Orifizio 10-4, Kit di riparazione
068F0529
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -50 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | Nessuno |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Electric valve spare parts |
| Identificazione modello | Orifizio 10-4 |
| Material Description | AKVA 10-N ORIFICIO N.4A |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 42.0 bar |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Nome prodotto | Kit di riparazione |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | AKVA 10-4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.032 Kilogram |
| Peso netto | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |