Parte di ricambio, AKVA 10-2, Orifizio 10-2
068F0527
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AKVA 10-2, Identificazione modello: Orifizio 10-2, Kit di riparazione
068F0527
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -50 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | Nessuno |
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
| Gruppo prodotti | Electric valve spare parts |
| Identificazione modello | Orifizio 10-2 |
| Material Description | AKVA 10-N ORIFICIO N.2A |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 42.0 bar |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Nome prodotto | Kit di riparazione |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | AKVA 10-2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.032 Kilogram |
| Peso netto | 0.021 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099031 |