Adattatore, TSA
068-4100
Identificazione modello: Adattatore, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 116
068-4100
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EAC |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Adattatore |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Materiale attacco | OttoneRame |
| N. dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nome parti singole | T2/TE2 |
| Nome prodotto | Adattatore |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 116 pz |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TSA |
| Ulteriori informazioni | CON FILTRO |
| Utilizzato per prodotto | T2 / TE2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.06 Kilogram |
| Peso netto | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |