Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Accessori generici, Fascetta bulbo, Accessorio

067N0559

Tipo di prodotto: Accessorio, Identificazione modello: Fissabulbo, 350 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori generici
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloFissabulbo
Material DescriptionBox for long bulb strap of TGE
Nome prodottoFascetta bulbo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoDiam. max Tubo da 79 mm/3 1/8 in
Utilizzato per prodottoTETGE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.024 Kilogram
Peso netto0.009 Kilogram
Volume0.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm