Accessori generici, Fascetta bulbo, Accessorio
067N0551
Tipo di prodotto: Accessorio, Identificazione modello: Fissabulbo, 140 mm, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 40
067N0551
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori generici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Fissabulbo |
| Material Description | Spare part for bulb strap L140mm I/40pcs |
| Nome prodotto | Fascetta bulbo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Diam. max Tubo da 28 mm/1 1/8 in |
| Utilizzato per prodotto | TD1TGE10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.023 Kilogram |
| Peso netto | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |