Elemento per valvola di espansione, PHT, Elemento
067B3316
Utilizzato per prodotto: PHTN, Identificazione modello: Elemento
067B3316
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | PHTN BULBO PER R134A MOP55 |
| Materiale corpo | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | 15 °C |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 55 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R134a |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | PHT |
| Utilizzato per prodotto | PHTN |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.55 Kilogram |
| Peso netto | 0.45 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |