Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Elemento per valvola di espansione, PHT, Elemento

067B3315

Utilizzato per prodotto: PHTN, Identificazione modello: Elemento

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
lunghezza tubo capillare [in]197.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPHT Element
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R134a
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo di prodottoPHT
Utilizzato per prodottoPHTN

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.594 Kilogram
Peso netto0.478 Kilogram
Volume2.172 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428034593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm