Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Elemento per valvola di espansione, PHT, Elemento

067B3314

Utilizzato per prodotto: PHTZ, Identificazione modello: Elemento

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]118.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionPHTZ BULBO CAP.-3M- HP
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R407C
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo di prodottoPHT
Utilizzato per prodottoPHTZ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.554 Kilogram
Peso netto0.412 Kilogram
Volume1.639 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428034845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm