Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tubo capillare

060-017166

Identificazione modello: Tubo capillare, Utilizzato per prodotto: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori generici
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]39.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCAPILLARE RAME BICCHIERE 50MM 1M
Materiale del tubo capillareRame
N. dossier SCIP0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 50 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRTWVFXWVOWVS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.101 Kilogram
Peso netto0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm