CBT S-TM2
047B3211
Identificazione modello: CBT S-TM2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 70
047B3211
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACUKCAUL Recognized |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Contatti allarme | Scatto, apertura 55-56, apertura 65-66 |
| Descrizione prodotto | Contatto ausiliario |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Gruppo prodotti | Contactor/motorstarter access |
| Identificazione modello | CBT S-TM2 |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Montaggio | LATO, DIRETTAMENTE SU INT. AUTOM. |
| Nome prodotto | Trip alarm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 70 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.048 Kilogram |
| Peso netto | 0.046 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |