CBA S-20
047B3204
Descrizione prodotto: Contatto ausiliario, Identificazione modello: CBA S-20, Funzione: 2 make, Utilizzato per prodotto: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 36
047B3204
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACUKCAUL Recognized |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Contatti ausiliari | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Descrizione prodotto | Contatto ausiliario |
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
| Funzione | 2 make |
| Gruppo prodotti | Contactor/motorstarter access |
| Identificazione modello | CBA S-20 |
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Montaggio | LATO, MAX 1 PR INTERRUTTORE AUTOMATICO |
| Nome prodotto | Auxiliary contact block |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 36 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.048 Kilogram |
| Peso netto | 0.046 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |