CBA-20
047B3201
Descrizione prodotto: Contatto ausiliario, Identificazione modello: CBA-20, Funzione: 2 make, Utilizzato per prodotto: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 100
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole
047B3201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACUKCAUL Recognized |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Contatti ausiliari | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Descrizione prodotto | Contatto ausiliario |
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
| Funzione | 2 make |
| Gruppo prodotti | Contactor/motorstarter access |
| Identificazione modello | CBA-20 |
| Material Description | CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ |
| Montaggio | ANTERIORE, MAX 1 PR INTERRUTTORE AUTOMATICO |
| Nome prodotto | Auxiliary contact block |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | CTI 25M-MBCTI 45MB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.018 Kilogram |
| Peso netto | 0.016 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |