Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Identificazione modello: BCI 2, Utilizzato per prodotto: MOTOR STARTER 6-30A, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoGrado di protezione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP55
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiContactor/motorstarter access
Identificazione modelloBCI 2
Material DescriptionBCI 2 scatola
Nome prodottoEnclosure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PulsantiStart-stop/reset
Quantità per formato imballo18 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoMOTOR STARTER 6-30A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.398 Kilogram
Peso netto0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm