Flange
042N4811
Flange, Utilizzato per prodotto: AV210B-H, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
042N4811
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Namur flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Ext. operat. valve accessories |
| Identificazione modello | Namur flange |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Nome prodotto | Flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Actuator ø50-110 |
| Utilizzato per prodotto | AV210B-H |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.04 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.035 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |