Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Temporizzatore elettronico

042N0185

Temporizzatore elettronico, Utilizzato per prodotto: Bobine per valvole, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]14 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma collegamento elettricoForma A
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneAvviamento a impulsi
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloET 20 M
Intervallo temporale1 - 45 min
Material DescriptionET20M pulse start 0-45 min. 24-240V 50/6
Nome prodottoTemporizzatore elettronico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Timer di ritardo [s] [Max]15 s
Timer di ritardo [s] [Min]1 s
Tipo di prodottoAccessory
Utilizzato per prodottoBobine per valvole

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.055 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702428314213