Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Parte di ricambio, EVR 32, Kit di servizio del pistone

042H0172

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EVR 32, Identificazione modello: Kit di servizio del pistone, Kit di riparazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneNessuno
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloKit di servizio del pistone
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEVR 32-KIT RIP.PISTONE IN GHIS
Max. Pressione di esercizio [bar]32.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]460 psig
Nome prodottoKit di riparazione
OPD max. [bar] 10 W CA21 bar
OPD max. [bar] 20 W CC14 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoEVR 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.222 Kilogram
Peso netto0.17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830