OUB 4
040B0266
Utilizzato per prodotto: OUB 4
040B0266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 16 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 5/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Oil management accessories |
| Identificazione modello | Raccordo |
| Material Description | OUB4=RACC. 5/8 ODS PAR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Nome prodotto | Nipple |
| Nome prodotto dossier SCIP | Accessory for OUB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Utilizzato per prodotto | OUB 4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.25 Kilogram |
| Peso netto | 0.237 Kilogram |
| Volume | 0.152 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |