Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0256

Utilizzato per prodotto: OUB 4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]16 mm
Dimensioni attacco [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiOil management accessories
Identificazione modelloRaccordo
Material DescriptionOUB4=RACC. 5/8 CART.PAR
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Nome prodottoNipple
Nome prodotto dossier SCIPAccessory for OUB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Tipo di attaccoA cartella
Tipo di prodottoAccessory
Utilizzato per prodottoOUB 4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.27 Kilogram
Peso netto0.259 Kilogram
Volume0.152 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422015871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm