Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0144

Utilizzato per prodotto: OUB 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]16 mm
Dimensioni attacco [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiOil management accessories
Identificazione modelloRaccordo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionOUB1=RACC. 5/8 ODS PAR
N. dossier SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Nome prodottoNipple
Nome prodotto dossier SCIPAccessory for OUB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoAccessory
Utilizzato per prodottoOUB 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.057 Kilogram
Peso netto0.05 Kilogram
Volume0.045 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422033288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm