OUB 1
040B0136
Utilizzato per prodotto: OUB 1
040B0136
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 16 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 5/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Oil management accessories |
| Identificazione modello | Raccordo |
| Material Description | OUB1=RACC. 5/8 CART.PAR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Nome prodotto | Nipple |
| Nome prodotto dossier SCIP | Accessory for OUB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Tipo di attacco | A cartella |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Utilizzato per prodotto | OUB 1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.098 Kilogram |
| Peso netto | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |