Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0134

Utilizzato per prodotto: OUB 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]12 mm
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiOil management accessories
Identificazione modelloRaccordo
Material DescriptionOUB1=RACC. 1/2 CART.PAR.
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Nome prodottoNipple
Nome prodotto dossier SCIPAccessory for OUB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Tipo di attaccoA cartella
Tipo di prodottoAccessory
Utilizzato per prodottoOUB 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.06 Kilogram
Volume0.045 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422033189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm