Danfoss logo
Cavo-product-details

Cavo

034G7129

Utilizzato per commenti al prodotto: Connettore ad angolo, Identificazione modello: Cavo, Lunghezza del cavo [m]: 15, Utilizzato per prodotto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACRoHSUKCA
Cable featureTwisted pair
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElectric valve accessories
Identificazione modelloCavo
Lunghezza cavo [ft]49.2 ft
Lunghezza del cavo [m]15.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Materiale isolante per il cavoPVC
Nome prodottoCavo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Temperatura di esercizio [°C] [Min]-40 °C
Temperatura di esercizio [°F] [Min]-40 °F
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Temperatura operativa [°F] [Max]176 °F
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoConnettore ad angolo
Utilizzato per prodottoETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.1 Kilogram
Peso netto0.96 Kilogram
Volume1.764 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255109198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm