Danfoss logo
Cavo-product-details

Cavo

034G7120

Utilizzato per commenti al prodotto: Connettore ad angolo, Identificazione modello: Cavo, Lunghezza del cavo [m]: 5, Utilizzato per prodotto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKRoHSUKCA
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElectric valve accessories
Identificazione modelloCavo
Lunghezza cavo [ft]16.4 ft
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Materiale isolante per il cavoPVC
Nome prodottoCavo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo15 pz
Temperatura di esercizio [°C] [Min]-40 °C
Temperatura di esercizio [°F] [Min]-40 °F
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Temperatura operativa [°F] [Max]176 °F
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoConnettore ad angolo
Utilizzato per prodottoETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo371 Gram
Peso netto371 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.764 Liter
EAN/UPC5715162932773