Danfoss logo
Parte di ricambio, kit attuatore-product-details

Parte di ricambio, kit attuatore

034G3682

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Identificazione modello: kit attuatore, Actuator

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
CaratteristicaLineare
CE markYes
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiElectric valve spare parts
Identificazione modellokit attuatore
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]37.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]536 psig
N. dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nome prodottoActuator
Nome prodotto dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
UL markYes
Utilizzato per commenti al prodottoOil free
Utilizzato per prodottoETS 500L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.247 Kilogram
Peso netto1.012 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm