Parte di ricambio, kit attuatore
034G3649
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Identificazione modello: kit attuatore, Actuator
034G3649
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Caratteristica | S-shape |
| CE mark | Yes |
| Conn. elettriche | M12 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Electric valve spare parts |
| Identificazione modello | kit attuatore |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L S OF |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 37.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 536 psig |
| N. dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Nome prodotto | Actuator |
| Nome prodotto dossier SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Oil free |
| Utilizzato per prodotto | ETS 400L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.89 Kilogram |
| Peso netto | 0.89 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |