Danfoss logo
Parte di ricambio, ETS 250L, kit attuatore-product-details

Parte di ricambio, ETS 250L, kit attuatore

034G3646

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ETS 250L, Identificazione modello: kit attuatore, Actuator

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
CaratteristicaLineare
CE markYes
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiElectric valve spare parts
Identificazione modellokit attuatore
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L OF
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]37.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]536 psig
N. dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nome prodottoActuator
Nome prodotto dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
UL markYes
Utilizzato per commenti al prodottoOil free
Utilizzato per prodottoETS 250L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.033 Kilogram
Peso netto0.72 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162506882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm