Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Parte di ricambio, kit attuatore

034G3642

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Identificazione modello: kit attuatore, Actuator

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
CaratteristicaS-shape
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiElectric valve spare parts
Identificazione modellokit attuatore
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Max. Pressione di esercizio [bar]37.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]536 psig
N. dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nome prodottoActuator
Nome prodotto dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
UL markYes
Utilizzato per prodottoETS 400L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.205 Kilogram
Peso netto0.946 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm