Danfoss logo
M12 straight cable

Cavo

034G2331

Utilizzato per commenti al prodotto: Connettore dritto, Identificazione modello: Cavo, Lunghezza del cavo [m]: 2, Utilizzato per prodotto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCERoHSUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiElectric valve accessories
Identificazione modelloCavo
Lunghezza cavo [ft]6.6 ft
Caratteristica
Valore
Lunghezza del cavo [m]2.000 m
Material DescriptionWIRE 4x0,5x2000 w. M12 female CPE
Materiale isolante per il cavoCPE
Nome prodottoCavo
Prodotto identico034G2202
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Temperatura di esercizio [°C] [Min]-40 °C
Temperatura di esercizio [°F] [Min]-40 °F
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Temperatura operativa [°F] [Max]176 °F
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoConnettore dritto
Utilizzato per prodottoETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.126 Kilogram
Peso netto0.126 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.012 Liter
EAN/UPC5702428826341