Cavo
034G2323
Utilizzato per commenti al prodotto: Connettore dritto, Identificazione modello: Cavo, Lunghezza del cavo [m]: 8, Utilizzato per prodotto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 20
034G2323
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CERoHSUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Conn. elettriche | M12 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Electric valve accessories |
| Identificazione modello | Cavo |
| Lunghezza cavo [ft] | 26.2 ft |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 8.000 m |
| Material Description | WIRE 4x0,5x8000 w. M12 female |
| Materiale isolante per il cavo | PVC |
| Nome prodotto | Cavo |
| Prodotto identico | 034G2200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Temperatura di esercizio [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatura di esercizio [°F] [Min] | -58 °F |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura operativa [°F] [Max] | 176 °F |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Connettore dritto |
| Utilizzato per prodotto | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.339 Kilogram |
| Peso netto | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |