Danfoss logo
Spare part - Packing

Parte di ricambio, ICFE 20, Kit assistenza

032F8031

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICFE 20, Identificazione modello: Kit assistenza

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneNessuno
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiICF spare parts
Identificazione modelloKit assistenza
Caratteristica
Valore
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome prodottoKit di riparazione
OPD max. [bar] 12 W CA21 bar
OPD max. [bar] 20 W CC16 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo160 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoICFE 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Gram
Peso netto63.95 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.129 Liter
EAN/UPC5702428540025