Parte di ricambio, ICFE 20, Kit assistenza
032F8030
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICFE 20, Identificazione modello: Kit assistenza
032F8030
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | Nessuno |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | ICF spare parts |
| Identificazione modello | Kit assistenza |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | EVRAT 15 module |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Nome prodotto | Kit di riparazione |
| OPD max. [bar] 12 W CA | 21 bar |
| OPD max. [bar] 20 W CC | 16 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 30 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | ICFE 20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.134 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428092159 |