Parte di ricambio, EVR 25, Kit di servizio del pistone
032F3236
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EVR 25, Identificazione modello: Kit di servizio del pistone
032F3236
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | Nessuno |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Identificazione modello | Kit di servizio del pistone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | EVR 25-KIT RIC.PISTONE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| Nome prodotto | Kit di riparazione |
| OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
| OPD max. [bar] 20 W CC | 14 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | EVR 25 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.216 Kilogram |
| Peso netto | 0.165 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422069447 |