Danfoss logo
Parte di ricambio, EVRF, Kit assistenza-product-details

Parte di ricambio, EVRF, Kit assistenza

032F0261

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EVRF, Identificazione modello: Kit assistenza

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneA tre vie
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloKit assistenza
Material DescriptionSPARE PART KIT
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
Nome prodottoKit di riparazione
OPD max. [bar] 10 W CA6 bar
OPD max. [bar] 20 W CC6 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo di prodottoParte di ricambio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per commenti al prodotto3 ways
Utilizzato per prodottoEVRF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.129 Kilogram
Peso netto0.121 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543