Staffa, Staffa con viti
032F0197
Staffa, Identificazione modello: Staffa con viti, Utilizzato per prodotto: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 20
032F0197
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | Nessuno |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Solenoid valves accessories |
| Identificazione modello | Staffa con viti |
| Material Description | STAFFA EVR 2,3,6,10 IP20 |
| Nome prodotto | Staffa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.022 Kilogram |
| Peso netto | 0.02 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422056232 |