Danfoss logo
Spare part - Packing

Parte di ricambio, EVR 25, Kit assistenza

032F0190

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EVR 25, Identificazione modello: Kit assistenza, Kit di riparazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneNessuno
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloKit assistenza
Caratteristica
Valore
Material DescriptionKIT RIPARAZIONE EVR 25(NC)
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
Nome prodottoKit di riparazione
OPD max. [bar] 10 W CA21 bar
OPD max. [bar] 20 W CC18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo30 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per commenti al prodottoDesign precedente
Utilizzato per prodottoEVR 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.246 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043