Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flangia, 100 mm, A saldare di testa

027N3100

Standard di collegamento: DIN 2526, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)396
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]100 mm
Dimensioni attacco [in]4 in
Disegno flangiaVano guarnizione
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaRotondo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)107
Material DescriptionWVS-WVTS-EVSI/100 FLG. 4"
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoDIN 2526
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoEVSI 100WVS 100WVTS 100
Versione flangia9.0 D
Width (EF000008)284

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.598 Kilogram
Peso netto9.33 Kilogram
Volume12.034 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm